Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIC0078

BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A

Indukční spojky pro přenos signálu

Funkce
Přenos signálu
Tvar signálu
jednosměrná
Digitální vstupy
2× PNP
Přenosová vzdálenost
0...2.5 mm
Komponenta
Remote
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Funkce
Přenos signálu
Tvar signálu
jednosměrná
Digitální vstupy
2× PNP
Přenosová vzdálenost
0...2.5 mm
Komponenta
Remote
Připojení
Konektory, M12 × 1, 5pólový, 0,30 m, PUR
Výstupní napětí
24 V DC
Výstupní jmenovitý proud
0.05 A
Materiál pouzdra
Mosaz poniklovaná, povlakovaná
Rozměr
Ø 12 × 44 mm
Teplota prostředí
-10...50 °C
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat