Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIC0086

BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A

Indukční spojky pro přenos signálu IO-Link

Funkce
IO-Link
Tvar signálu
obousměrná
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Base
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Funkce
IO-Link
Tvar signálu
obousměrná
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Base
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Jmenovité provozní napětí Ue
24 VDC
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel, -
Rozměr
Ø 30 x 85 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
COM3 (230,4 kbaud)
Diagnostický kanál: COM2 (38,4 kbaud)
Dodatečný čas cyklu
0 ms
Procesní data IN
0–32 bajtů
Diagnostický kanál: 2 bajt
Procesní data OUT
0–32 bajtů
Diagnostický kanál: 1 bajt
Režim SIO
ne
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90