Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIC0087

BIC 2B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A

Indukční spojky pro přenos signálu IO-Link

Funkce
IO-Link
Tvar signálu
obousměrná
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Remote
Připojení
Konektor, zásuvka M12 × 1, 5pólová
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Funkce
IO-Link
Tvar signálu
obousměrná
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Remote
Připojení
Konektor, zásuvka M12 × 1, 5pólová
Výstupní napětí
24 V DC
Výstupní jmenovitý proud
1.5 A
Výstupní proud max.
2.2 A
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel, -
Rozměr
Ø 30 x 85 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
COM3 (230,4 kbaud)
Dodatečný čas cyklu
0 ms
Procesní data IN
0–32 bajtů
Procesní data OUT
0–32 bajtů
Režim SIO
ne
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat