Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční snímače polohy
Rozměr
35 × 35 × 31 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,00 m, PUR
Kabel, stínění
ne
Materiál pouzdra
PA
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIP LD2-T014-01-EP01-S4 | BIP LD2-T017-01-EP00,5-S4 | |
|
6.216,30 CZK
Ceníková cena
|
5.858,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 35 × 35 × 31 mm | 35 × 35 × 31 mm |
|---|---|---|
| Tvar | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,00 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,5 m, PUR |
| Kabel, stínění | ne | ne |
| Materiál pouzdra | PA | PA |
| Rozsah měření | 0–14 mm | 0–17 mm |
| Rozhraní | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Přesnost opakování podle BWN | ±80.0 µm | ±50 µm |
| Odchylka linearity max. | ±250 µm | ±250 µm |
| Provozní napětí Ub | 18–30 V DC | 18–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Princip funkce | Indukční měřicí systém pro snímání polohy | Indukční měřicí systém pro snímání polohy |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD