Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přenos signálu pomocí analogových výstupních signálů 1...10 V / 4...20 mA
Rozměr
121 × 21 × 22 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PBT
Rozsah měření
0–103 mm
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
| BIP ED2-B103-03-S4 | BIP ED2-B070-03-S4 | |
|
7.487,80 CZK
Ceníková cena
|
6.806,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 121 × 21 × 22 mm | 92,5 × 21 × 22 mm |
|---|---|---|
| Tvar | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT |
| Rozsah měření | 0–103 mm | 0–70 mm |
| Analogový výstup | Analogové napětí 0–10 V Analogový proud 4–20 mA | Analogové napětí 0–10 V Analogový proud 4–20 mA |
| Výstupní charakteristika | nastavitelný | nastavitelný |
| Přesnost opakování podle BWN | ±80 µm | ±80 µm |
| Odchylka linearity max. | ±300 µm | ±300 µm |
| Provozní napětí Ub | 16–30 V DC | 16–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Princip funkce | Indukční měřicí systém pro snímání polohy | Indukční měřicí systém pro snímání polohy |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD