Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přenos signálů prostřednictvím IO-Link
Rozměr
121 × 21 × 22 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PBT
Rozsah měření
0–103 mm
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
| BIP LD2-T103-03-S75 | BIP LD2-T048-03-S75 | BIP LD2-T070-03-S75 | |
|
6.953,50 CZK
Ceníková cena
|
5.711,10 CZK
Ceníková cena
|
6.363,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 121 × 21 × 22 mm | 64 × 21 × 22 mm | 92,5 × 21 × 22 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT | PBT |
| Rozsah měření | 0–103 mm | 0–48 mm | 0–70 mm |
| Rozhraní | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Přesnost opakování podle BWN | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| Odchylka linearity max. | ±300 µm | ±400 µm | ±300 µm |
| Provozní napětí Ub | 18–30 V DC | 18–30 V DC | 18–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Princip funkce | Indukční měřicí systém pro snímání polohy | Indukční měřicí systém pro snímání polohy | Indukční měřicí systém pro snímání polohy |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD