Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční snímače polohy
Rozměr
35 × 35 × 31 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,5 m, PUR
Kabel, stínění
ano
Materiál pouzdra
PA
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,5 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,5 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,15 m, PUR
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T014-01-EB00,5-S4-505 | BIP AD2-T017-01-EB00,5-S4-505 | BIP AD2-T017-01-EB00,15-S4 | BIP AD2-T017-01-EB01,5-S4-503 | |
|
7.634,50 CZK
Ceníková cena
|
7.247,50 CZK
Ceníková cena
|
6.216,30 CZK
Ceníková cena
|
7.399,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 35 × 35 × 31 mm | 35 × 35 × 31 mm | 35 × 35 × 31 mm | 35 × 35 × 31 mm |
|---|---|---|---|---|
| Tvar | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,5 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,5 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,15 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,50 m, PUR |
| Kabel, stínění | ano | ano | ano | ano |
| Materiál pouzdra | PA | PA | PA | PA |
| Rozsah měření | 0–14 mm | 0–17 mm | 0–17 mm | 0–17 mm |
| Analogový výstup | Analogové napětí 0–10 V | Analogové napětí 0–10 V | Analogové napětí 0–10 V | Analogové napětí 0–10 V |
| Výstupní charakteristika | nastavitelný | nastavitelný | nastavitelný | nastavitelný |
| Přesnost opakování podle BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Odchylka linearity max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Provozní napětí Ub | 15–30 V DC | 15–30 V DC | 15–30 V DC | 15–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
| Princip funkce | Indukční měřicí systém pro snímání polohy | Indukční měřicí systém pro snímání polohy | Indukční měřicí systém pro snímání polohy | Indukční měřicí systém pro snímání polohy |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD