Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIP001W

BIP CD2-T017-01-EB02

Přenos signálu prostřednictvím analogových výstupních signálů 4...20 mA (vysoká odolnost proti EMC)

Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, stínění
ano
Materiál pouzdra
PA
Rozsah měření
0–17 mm
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
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
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, stínění
ano
Materiál pouzdra
PA
Rozsah měření
0–17 mm
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
Výstupní charakteristika
nastavitelný
Přesnost opakování podle BWN
±50 µm
Odchylka linearity max.
±250 µm
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cURus
WEEE
Princip funkce
Indukční měřicí systém pro snímání polohy
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat