Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIP0025

BIP AD2-T017-01-EB02-505

Indukční snímače polohy

Rozměr
35 × 35 × 31 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, stínění
ano
Materiál pouzdra
PA

Alternativní varianty produktu
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
35 × 35 × 31 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, stínění
ano
Materiál pouzdra
PA
Rozsah měření
0–17 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Výstupní charakteristika
nastavitelný
Přesnost opakování podle BWN
±50 µm
Odchylka linearity max.
±250 µm
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cURus
WEEE
Princip funkce
Indukční měřicí systém pro snímání polohy
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat