Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční snímače polohy
Rozměr
25,5 × 35 × 31 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,5 m, PUR
Kabel, stínění
ne
Materiál pouzdra
PA
Alternativní varianty produktu
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,5 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,5 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,5 m, PUR
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
| BIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510 | BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-507 | BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-508 | |
|
7.869,70 CZK
Ceníková cena
|
7.723,00 CZK
Ceníková cena
|
7.869,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 25,5 × 35 × 31 mm | 25,5 × 35 × 31 mm | 25,5 × 35 × 31 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,5 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,5 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,5 m, PUR |
| Kabel, stínění | ne | ne | ne |
| Materiál pouzdra | PA | PA | PA |
| Rozsah měření | 1,5–12,5 mm | 0–7 mm | 7–14 mm |
| Analogový výstup | Analogové napětí 1–9 V | Analogové napětí 0–10 V | Analogové napětí 0–10 V |
| Přesnost opakování podle BWN | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Odchylka linearity max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Provozní napětí Ub | 15–30 V DC | 15–30 V DC | 15–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Princip funkce | Indukční měřicí systém pro snímání polohy | Indukční měřicí systém pro snímání polohy | Indukční měřicí systém pro snímání polohy |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD