Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIP002P

BIP L02-T040-06-S4

Přenos signálů prostřednictvím IO-Link

Rozměr
52 x 15.8 x 30 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PA
Rozsah měření
0–40 mm
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
52 x 15.8 x 30 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PA
Rozsah měření
0–40 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Analogový výstup
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0–10 V/4–20 mA
Výstupní charakteristika
increasing, adjustable
Odchylka linearity max.
±250 µm
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princip funkce
Indukční měřicí systém pro snímání polohy
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01