Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přenos signálu pomocí analogových výstupních signálů 4...20 mA (vysoká odolnost proti EMC)
Připojení
Konektory, M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
Měřená délka
200 mm
Rozhraní
Analogový proud
IO-Link: V1.1
Analogový proud: 4–20 mA
lineárně rostoucí/klesající
IO-Link: V1.1
Analogový proud: 4–20 mA
lineárně rostoucí/klesající
Výstupní charakteristika
lineárně rostoucí/klesající
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
| BIR 01-0200-K15ALE-000S92 | BIR 01-0300-K15ALE-000S92 | BIR 01-0500-K15ALE-000S92 | |
|
8.815,40 CZK
Ceníková cena
|
9.082,40 CZK
Ceníková cena
|
9.616,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektory, M12 × 1, 5pólový | Konektory, M12 × 1, 5pólový | Konektory, M12 × 1, 5pólový |
|---|---|---|---|
| Materiál pouzdra | Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný | Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný | Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný |
| Měřená délka | 200 mm | 300 mm | 500 mm |
| Rozhraní |
Analogový proud IO-Link: V1.1 Analogový proud: 4–20 mA lineárně rostoucí/klesající |
Analogový proud: V1.1 IO-Link Analogový proud: 4–20 mA lineárně rostoucí/klesající |
Analogový proud: V1.1 IO-Link Analogový proud: 4–20 mA lineárně rostoucí/klesající |
| Výstupní charakteristika | lineárně rostoucí/klesající | lineárně rostoucí/klesající | lineárně rostoucí/klesající |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 67, s konektorem | IP 67, s konektorem | IP 67, s konektorem |
| Schválení/konformita |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Princip funkce | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD