Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIR000C

BIR 01-0500-K15SL0-000S15

Přenos signálů prostřednictvím synchronního sériového rozhraní (SSI)

Připojení
Konektory, M12 × 1, 8pólový
Materiál pouzdra
Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
Měřená délka
500 mm
Rozhraní
SSI: V1.1
IO-Link
lineárně rostoucí/klesající
Výstupní charakteristika
lineárně rostoucí/klesající
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
Konektory, M12 × 1, 8pólový
Materiál pouzdra
Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
Měřená délka
500 mm
Rozhraní
SSI: V1.1
IO-Link
lineárně rostoucí/klesající
Výstupní charakteristika
lineárně rostoucí/klesající
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67, s konektorem
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princip funkce
Inductive Rapid Positioning System
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat