Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtečka RFID LF (125 kHz)
Skupina výrobků
LF (125 kHz)
Rozměr
12 × 26 × 40 mm
Montáž
nekovový (volná zóna)
Tvar antény
prutový
Communication
Read/Write
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS L-350-S115 | BIS VL-350-001-S4 | |
|
12.924,00 CZK
Ceníková cena
|
7.813,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | LF (125 kHz) | LF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Rozměr | 12 × 26 × 40 mm | 12 × 26 × 40 mm |
| Montáž | nekovový (volná zóna) | nekovový (volná zóna) |
| Tvar antény | prutový | prutový |
| Communication | Read/Write | Read/Write |
| Připojení | Konektor, 8pólový, 0,50 m, PU | Konektor M12 × 1, 4pólový, 0,50 m, PU |
| Materiál pouzdra | ABS, GF16, Rozhraní, hliník | ABS, GF16, Rozhraní, hliník |
| Skladovací teplota | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Teplota prostředí | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Rozhraní | - | RS485 (pouze pro připojení BIS V) |
| Provozní napětí Ub | - | 19,2–28,8 V DC |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD