Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIS007H

BIS C-322-PU1-05

Čtečka pro rozsah LF (70/455 kHz)

Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Rozměr
25 × 10 × 50 mm
Montáž
nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu
Tvar antény
kulatý
Připojení
Zásuvka M12 × 1, 5,00 m, PU
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Rozměr
25 × 10 × 50 mm
Montáž
nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu
Tvar antény
kulatý
Připojení
Zásuvka M12 × 1, 5,00 m, PU
Materiál pouzdra
ABS, GF16
Skladovací teplota
-20...85 °C
Teplota prostředí
0...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01