Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIS007L

BIS C-323/10-S4

Čtečka pro rozsah LF (70/455 kHz)

Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Rozměr
Ø 30 × 70,5 mm
Montáž
nekovový (volná zóna)
Tvar antény
kulatý
Připojení
Konektor M12 × 1
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Rozměr
Ø 30 × 70,5 mm
Montáž
nekovový (volná zóna)
Tvar antény
kulatý
Připojení
Konektor M12 × 1
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305), Ušlechtilá ocel (1.4305)
Skladovací teplota
-20...85 °C
Teplota prostředí
0...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01