Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vyhodnocovací jednotky RFID LF (70/455 kHz)
Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Rozhraní
Profibus DP Slave
galvanicky oddělené
galvanicky oddělené
Podporované technologie RFID
LF 70/455 kHz (BIS C )
Počet připojitelných hlav/antén S/L
2
Provozní napětí Ub
19,2–28,8 V DC
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Brzy již není k dispozici
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS C-6002-028-650-03-ST11 | BIS V-6102-019-C101 | |
|
61.194,70 CZK
Ceníková cena
|
40.103,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | LF (70/455 kHz) | Univerzální vyhodnocovací jednotky (BIS V) |
|---|---|---|
| Rozhraní |
Profibus DP Slave galvanicky oddělené |
- |
| Podporované technologie RFID | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Počet připojitelných hlav/antén S/L | 2 | 4 |
| Provozní napětí Ub | 19,2–28,8 V DC | 24 V DC SELV/PELV |
| Materiál pouzdra | ABS | Zinek, tlakový odlitek |
| Teplota prostředí | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Krytí | IP 65, s kombinovanou hlavou | IP 65, s konektorem |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Připojení |
Konektor, 5pólový, B kódovaný Zásuvka M12 × 1, 5pólová, B kódovaná Konektor, 5pólový |
Konektor M12 × 1, 5pólový, B kódovaný Zásuvka M12 × 1, 5pólová, B kódovaná Konektor 7/8", 5pólový |
| Rozhraní | - | Profibus: DP Slave |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD