Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vyhodnocovací jednotky RFID LF (70/455 kHz)
Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Rozhraní
Ethernet TCP/IP
Podporované technologie RFID
LF 70/455 kHz (BIS C )
Počet připojitelných hlav/antén S/L
2
Provozní napětí Ub
19,2–28,8 V DC
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD