Zrušeno

BIS00C7

BIS L-400-035-002-00-S115

IO-Link čtečka pro LF pásmo (125 kHz)

Skupina výrobků
LF (125 kHz)
Princip funkce
Čtecí zařízení
Rozměr
Ø 18 × 75 mm
Montáž
nekovový (volná zóna)
Tvar antény
kulatý
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
LF (125 kHz)
Princip funkce
Čtecí zařízení
Rozměr
Ø 18 × 75 mm
Montáž
nekovový (volná zóna)
Tvar antény
kulatý
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 8pólový, 0,50 m, PU
Materiál pouzdra
Mosaz, Rozhraní PBT, poniklovaný
Rozhraní
RS232
Provozní napětí Ub
19,2–26,4 V DC
Teplota prostředí
0...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01