Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vyhodnocovací jednotky pro LF rozsah (125 kHz)
Skupina výrobků
LF (125 kHz)
Rozhraní
Profibus DP Slave
galvanicky oddělené
galvanicky oddělené
Podporované technologie RFID
LF 125 kHz (BIS L)
Počet připojitelných hlav/antén S/L
2
Provozní napětí Ub
19,2–28,8 V DC
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6022-019-050-03-ST14 | BIS V-6102-019-C001 | |
|
45.317,30 CZK
Ceníková cena
|
30.243,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | LF (125 kHz) | Univerzální vyhodnocovací jednotky (BIS V) |
|---|---|---|
| Rozhraní |
Profibus DP Slave galvanicky oddělené |
- |
| Podporované technologie RFID | LF 125 kHz (BIS L) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Počet připojitelných hlav/antén S/L | 2 | 4 |
| Provozní napětí Ub | 19,2–28,8 V DC | 24 V DC SELV/PELV |
| Materiál pouzdra | Hliník, tlakový odlitek | Zinek, tlakový odlitek |
| Teplota prostředí | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Krytí | IP 65, s konektorem | IP 65, s konektorem |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Připojení |
Konektor, 5pólový, B kódovaný Zásuvka M12 × 1, 5pólová, B kódovaná Konektor, 5pólový |
Konektor M12 × 1, 5pólový, B kódovaný Zásuvka M12 × 1, 5pólová, B kódovaná Konektor 7/8", 5pólový |
| Rozhraní | - | Profibus: DP Slave |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD