Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vyhodnocovací jednotky RFID LF (125 kHz)
Skupina výrobků
LF (125 kHz)
Rozhraní
DeviceNet galvanicky oddělený
Podporované technologie RFID
LF 125 kHz (BIS L)
Počet připojitelných hlav/antén S/L
2
Provozní napětí Ub
19,2–28,8 V DC
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6023-025-050-03-ST13 | BIS L-6003-025-050-03-ST12 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | LF (125 kHz) | LF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Rozhraní | DeviceNet galvanicky oddělený | DeviceNet galvanicky oddělený |
| Podporované technologie RFID | LF 125 kHz (BIS L) | LF 125 kHz (BIS L) |
| Počet připojitelných hlav/antén S/L | 2 | 2 |
| Provozní napětí Ub | 19,2–28,8 V DC | 19,2–28,8 V DC |
| Materiál pouzdra | Hliník, Tlakový odlitek | ABS |
| Teplota prostředí | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Krytí | IP 65, s konektorem | IP 65, s konektorem |
| Schválení/konformita |
CE UL-FILE E227256, Vol. X1, BIS |
CE UKCA cULus WEEE |
| Připojení |
Konektor, 5pólový zásuvka, 5pólová konektor, 5pólový |
Konektor, 5pólový zásuvka, 5pólová konektor, 5pólový |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD