Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Datová spojka RFID LF (70/455 kHz)
Tvar 2
M16 × 1
Tvar antény
kulatý
Délka kabelu L
0.20 m
Skladovací teplota
-20...85 °C
Teplota prostředí
0...70 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS C-380-05/06-00,2 | BIS C-380-05/06-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Tvar 2 | M16 × 1 | M16 × 1 |
|---|---|---|
| Tvar antény | kulatý | kulatý |
| Délka kabelu L | 0.20 m | 2.00 m |
| Skladovací teplota | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Teplota prostředí | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Materiál pouzdra | Mosaz, ABS-GF16, poniklovaný | Mosaz, ABS-GF16, poniklovaný |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Montáž | nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu | nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE EAC |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD