Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vyhodnocovací jednotky pro vysokofrekvenční pásmo (13,56 MHz)
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozhraní
CC-Link
Podporované technologie RFID
HF 13.56 MHz (BIS M)
Počet připojitelných hlav/antén S/L
2
Provozní napětí Ub
21,6–26,4 V DC Podporuje pouze LPS/Class 2
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD