Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
VF tagy RFID (13,56 MHz)
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 4 × 22,2 mm
Tvar antény
prutový
UID sériové číslo, pouze snímatelné
8 Byte
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 15693
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS M-152-03/A | BIS M-152-22/A | |
|
319,90 CZK
Ceníková cena
|
304,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 4 × 22,2 mm | Ø 4 x 21.7 mm |
| Tvar antény | prutový | prutový |
| UID sériové číslo, pouze snímatelné | 8 Byte | 8 Byte |
| Podporované typy datových nosičů | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Typ paměti | EEPROM | EEPROM |
| Uživatelská data, snímání/záznam | 112 Byte | 316 Byte |
| Skladovací teplota | -25...85 °C | - |
| Skladovací teplota dočasná | 120 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 h | - |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Materiál pouzdra | Sklo, průhledný | Sklo, průhledný |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Montáž | nekovový (volná zóna) | nekovový (volná zóna) |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD