Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vyhodnocovací jednotky RFID UHF (860...930 MHz)
Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Pracovní frekvence
865–868 MHz
Rádiové schválení
Evropa (CE)
Rozhraní
Ethernet TCP/IP
Podporované technologie RFID
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS U-6027-054-104-06-ST27 | BIS U-6127-081-104-06-ST36 | |
|
-
Ceníková cena
|
51.978,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | UHF (860–930 MHz) | UHF (860–930 MHz) |
|---|---|---|
| Pracovní frekvence | 865–868 MHz | 865–868 MHz |
| Rádiové schválení | Evropa (CE) |
Evropa (CE) Spojené království (UKCA) |
| Rozhraní | Ethernet TCP/IP | Ethernet TCP/IP |
| Podporované technologie RFID | UHF 860...930 MHz (BIS U) | UHF 860...930 MHz (BIS U) |
| Počet připojitelných hlav/antén S/L | 4 | 4 |
| Výstupní výkon nastavitelný | 17 dBm…33 dBm (50 mW…2 W) | 7 dBm…30 dBm (5 mW…1 W) |
| Provozní napětí Ub | 19,2–28,8 V DC | 19,2–28,8 V DC LPS Class 2 |
| Materiál pouzdra | Ocel, hliník, povlakovaný | Ocel, nerezová, hliník, povlakovaný |
| Teplota prostředí | -20...55 °C | -20...55 °C |
| Krytí | IP 65, s konektorem | IP 65, s konektorem |
| Schválení/konformita |
CE UKCA CE WEEE |
UKCA cULus WEEE CE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD