Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIS00NU

BIS M-143-02/A-M6

Datové šrouby pro HF rozsah (13,56 MHz)

Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 22 × 21 mm
Tvar antény
kulatý
UID sériové číslo, pouze snímatelné
8 Byte
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 15693
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 22 × 21 mm
Tvar antény
kulatý
UID sériové číslo, pouze snímatelné
8 Byte
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 15693
Typ paměti
FRAM
Uživatelská data, snímání/záznam
2000 Byte
Skladovací teplota
-25...95 °C
Teplota prostředí
-25...70 °C
Materiál pouzdra
Ocel, datový nosič PA 12-GF30, povlakovaný
Krytí
IP 68
IP x9K
Montáž
nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat