Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Datové šrouby pro HF rozsah (13,56 MHz)
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 22 × 26 mm
Tvar antény
kulatý
UID sériové číslo, pouze snímatelné
8 Byte
Typ paměti
FRAM
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS M-144-02/A-M6-GY | BIS M-142-02/A-M6-GY | |
|
2.037,80 CZK
Ceníková cena
|
1.644,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 22 × 26 mm | Ø 22 × 26 mm |
| Tvar antény | kulatý | kulatý |
| UID sériové číslo, pouze snímatelné | 8 Byte | 8 Byte |
| Typ paměti | FRAM | FRAM |
| Uživatelská data, snímání/záznam | 2000 Byte | 2000 Byte |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Materiál pouzdra | Ocel, datový nosič PA 12-GF30 šedý, povlakovaný | Ocel, datový nosič PA 12-GF30 šedý, povlakovaný |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD