Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIS00R5

BIS M-144-02/A-M8-GY

Datové šrouby pro HF rozsah (13,56 MHz)

Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 22 × 26 mm
Tvar antény
kulatý
UID sériové číslo, pouze snímatelné
8 Byte
Typ paměti
FRAM
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 22 × 26 mm
Tvar antény
kulatý
UID sériové číslo, pouze snímatelné
8 Byte
Typ paměti
FRAM
Uživatelská data, snímání/záznam
2000 Byte
Teplota prostředí
-25...70 °C
Materiál pouzdra
Ocel, datový nosič PA 12-GF30 šedý, povlakovaný
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02