Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vyhodnocovací jednotky pro vysokofrekvenční pásmo (13,56 MHz)
Skupina výrobků
Univerzální vyhodnocovací jednotky (BIS V)
Rozhraní
EtherCAT
Podporované technologie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Počet připojitelných hlav/antén S/L
4
Provozní napětí Ub
24 V DC SELV/PELV
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD