Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIS00W2

BIS M-410-068-001-00-S115

Samostatná čtečka pro HF (13,56 MHz) s rozhraním RS232 a sběrnicí

Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
40 × 24 × 56 mm
Montáž
nekovový (volná zóna)
Tvar antény
kulatý
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
40 × 24 × 56 mm
Montáž
nekovový (volná zóna)
Tvar antény
kulatý
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 8pólový
Materiál pouzdra
PC, s polyuretanovou (PU) zálivkou
Teplota prostředí
-20...50 °C
Krytí
IP 67
Rozhraní
RS232
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat