Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Obdélníkové štítky pro HF pásmo (13,56 MHz)
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
40 × 22 × 80 mm
Tvar antény
prutový
UID sériové číslo, pouze snímatelné
8 Byte
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 15693 (High Memory)
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS M-153-13/A | BIS M-153-14/A | |
|
2.279,10 CZK
Ceníková cena
|
2.713,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Rozměr | 40 × 22 × 80 mm | 40 × 22 × 80 mm |
| Tvar antény | prutový | prutový |
| UID sériové číslo, pouze snímatelné | 8 Byte | 8 Byte |
| Podporované typy datových nosičů | DIN ISO 15693 (High Memory) | DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Typ paměti | FRAM | FRAM |
| Uživatelská data, snímání/záznam | 32768 Byte | 65536 Byte |
| Skladovací teplota | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Materiál pouzdra | POM | POM |
| Montáž | nekovový (volná zóna) na kov | nekovový (volná zóna) na kov |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD