Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Krychlové čtečky pro HF (13,56 MHz) pro připojení k hodnotící jednotce BIS V
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
80 × 40 × 84,5 mm
Montáž
na kov
Tvar antény
prutový
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD