Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Krychlové IO-Link čtečky pro HF (13,56 MHz)
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
40 × 15 × 105 mm
Tvar antény
prutový
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Bezcelní zboží
|
|
|
|
|
|
| BIS M-458-045-001-07-S4 | BIS M-458-082-401-07-S4 | |
|
8.620,30 CZK
Ceníková cena
|
8.620,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Rozměr | 40 × 15 × 105 mm | 40 × 15 × 105 mm |
| Tvar antény | prutový | prutový |
| Podporované typy datových nosičů |
DIN ISO 14443 DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektor, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný |
| Teplota prostředí | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Rozhraní | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE MIC KC NBTC IMDA MCMC cULus |
CE UKCA WEEE FCC IC (Radio) cULus MIC |
| Montáž | - | nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD