Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BIS0157

BIS M-406-045-001-07-S4

Metrické IO-Link čtečky pro HF (13,56 MHz)

Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 30 × 83 mm
Montáž
nekovový (volná zóna)
Tvar antény
kulatý
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 30 × 83 mm
Montáž
nekovový (volná zóna)
Tvar antény
kulatý
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404), Adaptér PA 6
Teplota prostředí
0...70 °C
Krytí
IP 68
Rozhraní
IO-Link 1.1
Schválení/konformita
CE
UKCA
Ecolab
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Videa
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys