Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Metrické IO-Link čtečky pro HF (13,56 MHz)
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 30 × 65,9 mm
Montáž
nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu
Tvar antény
kulatý
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS M-400-045-401-07-S4 | BIS M-4A7-082-401-07-S4 | |
|
9.646,10 CZK
Ceníková cena
|
9.450,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 30 × 65,9 mm | Ø 30 × 65 mm |
| Montáž | nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu | nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu |
| Tvar antény | kulatý | kulatý |
| Podporované typy datových nosičů |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Mosaz, Matice, mosaz poniklovaná, poniklovaný | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Teplota prostředí | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Krytí | IP 67 |
IP 68 IP 69K |
| Rozhraní | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE cULus NCC KC MIC |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE Ecolab cULus MIC ETA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD