Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Tagy RFID UHF (860...930 MHz)
Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Pracovní frekvence
860–960 MHz
Rádiové schválení
Evropa (CE)
Spojené království (UKCA)
Spojené království (UKCA)
Rozměr
20 × 44,45 mm
Typ paměti
EEPROM
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS U-150-N4/CAA | UHF Tag MiniWeb Global Paper Tag M730 | |
|
4,50 CZK
Ceníková cena
|
23,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | UHF (860–930 MHz) | UHF (860–930 MHz) |
|---|---|---|
| Pracovní frekvence | 860–960 MHz | 860–930 MHz |
| Rádiové schválení |
Evropa (CE) Spojené království (UKCA) |
- |
| Rozměr | 20 × 44,45 mm | 45 x 18 mm |
| Typ paměti | EEPROM | EEPROM |
| Uživatelská data, snímání/záznam | 0 Bit | 0 Bit |
| EPC paměť, snímání/záznam | 128 Bit | 128 Bit |
| TID paměť, pouze ke čtení | 64 Bit | 96 Bit |
| Tvar antény | Dipól | - |
| Montáž | nekovový (volná zóna) | nekovový (volná zóna) |
| Skladovací teplota | -20...80 °C | - |
| Teplota prostředí | -20...80 °C | - |
| Materiál pouzdra | Papír | Papír |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
- |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD