Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Chytrá štítek pro UHF rozsah (860/960 MHz)
Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Pracovní frekvence
860–960 MHz
Rádiové schválení
Evropa (CE)
Spojené království (UKCA)
Spojené království (UKCA)
Rozměr
27 × 97 mm
Typ paměti
EEPROM
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS U-155-M2/CAA | UHF TAG AD DOGBONE M750 LABEL | |
|
6,90 CZK
Ceníková cena
|
5,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | UHF (860–930 MHz) | UHF (860–930 MHz) |
|---|---|---|
| Pracovní frekvence | 860–960 MHz | 860–930 MHz |
| Rádiové schválení |
Evropa (CE) Spojené království (UKCA) |
- |
| Rozměr | 27 × 97 mm | 27 × 97 mm |
| Typ paměti | EEPROM | - |
| Uživatelská data, snímání/záznam | 512 Bit | 32 Bit |
| EPC paměť, snímání/záznam | 128 Bit | 96 Bit |
| TID paměť, pouze ke čtení | 96 Bit | 96 Bit |
| Tvar antény | Dipól | - |
| Montáž | nekovový (volná zóna) | nekovový (volná zóna) |
| Skladovací teplota | -40...85 °C | - |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Materiál pouzdra | Papír | Papír |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
- |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD