Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Tagy RFID UHF (860...930 MHz)
Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Pracovní frekvence
865–868 MHz
Rádiové schválení
Evropa (CE)
Rozměr
22,5 × 1,65 × 50 mm
Typ paměti
EEPROM
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS U-157-A0/C0M | BIS U-157-N9/C0M | |
|
30.356,80 CZK
Ceníková cena
|
40,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | UHF (860–930 MHz) | UHF (860–930 MHz) |
|---|---|---|
| Pracovní frekvence | 865–868 MHz | 865–868 MHz |
| Rádiové schválení | Evropa (CE) |
Evropa (CE) Spojené království (UKCA) |
| Rozměr | 22,5 × 1,65 × 50 mm | 22,5 × 1,65 × 50 mm |
| Typ paměti | EEPROM | EEPROM |
| Uživatelská data, snímání/záznam | 512 Bit | 1024 Bit |
| EPC paměť, snímání/záznam | 96 Bit | 448 Bit |
| TID paměť, pouze ke čtení | 64 Bit | 96 Bit |
| Tvar antény | Dipól | Dipól |
| Montáž | na kov | na kov |
| Skladovací teplota | -25...95 °C | -30...85 °C |
| Teplota prostředí | -20...85 °C | -30...85 °C |
| Materiál pouzdra | PET | PET |
| Krytí | IP 67 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD