- Skupina výrobků
- UHF (860–960 MHz)
- Pracovní frekvence
- 865–868 MHz
- Rozměr
- 22,5 × 1,65 × 50 mm
- Typ paměti
- EEPROM
- Uživatelská data, snímání/záznam
- 1024 Bit
- EPC paměť, snímání/záznam
- 448 Bit
- TID paměť, pouze ke čtení
- 96 Bit
- Tvar antény
- Dipól
- Montáž
- na kov
- Skladovací teplota
- -30...85 °C
- Teplota prostředí
- -30...85 °C
- Materiál pouzdra
- PET
- Krytí
- IP 68
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02