Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIS0186

BIS V-6107-039-C005

Vyhodnocovací jednotky pro vysokofrekvenční pásmo (13,56 MHz)

Skupina výrobků
Univerzální vyhodnocovací jednotky (BIS V)
Rozhraní
Ethernet: MQTT/REST API/Balluff 007
USB: Balluff 007
Podporované technologie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Počet připojitelných hlav/antén S/L
4
Provozní napětí Ub
24 V DC SELV/PELV
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
Univerzální vyhodnocovací jednotky (BIS V)
Rozhraní
Ethernet: MQTT/REST API/Balluff 007
USB: Balluff 007
Podporované technologie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Počet připojitelných hlav/antén S/L
4
Provozní napětí Ub
24 V DC SELV/PELV
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek
Teplota prostředí
0...60 °C
Krytí
IP 65, s konektorem
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Připojení
Zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná
Zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Konektor 7/8", 5pólový
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Videa
BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat