Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIS018C

BIS M-4006-034-002-ST4

Samostatná čtečka pro HF (13,56 MHz) s rozhraním RS232 a sběrnicí

Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
80 × 35 × 119 mm
Montáž
nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu
Tvar antény
prutový
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
80 × 35 × 119 mm
Montáž
nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu
Tvar antény
prutový
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Připojení
2× zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná
Konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek
Teplota prostředí
0...70 °C
Krytí
IP 67
Rozhraní
EtherNet/IP; EtherNet/IP; 2portový přepínač
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
cULus
FCC
IC (Radio)
MIC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01