Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIS018P

BIS M-137-10/L-HT

VF tagy RFID (13,56 MHz)

Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 49,8 × 5,3 mm
Tvar antény
kulatý
UID sériové číslo, pouze snímatelné
4 Byte
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 14443
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 49,8 × 5,3 mm
Tvar antény
kulatý
UID sériové číslo, pouze snímatelné
4 Byte
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 14443
Typ paměti
EEPROM
Uživatelská data, snímání/záznam
736 Byte
Skladovací teplota dočasná
-40...220 °C 1x1500 h, 1500x30 min
Teplota prostředí
-40...85 °C
Materiál pouzdra
PPS
Krytí
IP 68
Montáž
nekovový (volná zóna)
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat