Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BIS0196

BIS M-402-045-053-07-S4

Čtečka RFID HF (13,56 MHz)

Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Montáž
nekovový (volná zóna)
Tvar antény
prutový
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,5 m, PU
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
PA 6, GF30, černá
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Montáž
nekovový (volná zóna)
Tvar antény
prutový
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,5 m, PU
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
PA 6, GF30, černá
Teplota prostředí
0...70 °C
Krytí
IP 67
Rozhraní
IO-Link 1.1
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01