Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Metrické čtečky pro HF (13,56 MHz) pro připojení k hodnotící jednotce BIS V
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 16 × 82,1 mm
Montáž
nekovový (volná zóna)
Tvar antény
kulatý
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
LF 70/455 kHz
DIN ISO 15693 (High Memory)
LF 70/455 kHz
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD