Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Obdélníkové štítky pro UHF rozsah (860/960 MHz)
Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Pracovní frekvence
866–868 MHz
Rádiové schválení
Evropa (CE)
Spojené království (UKCA)
Spojené království (UKCA)
Rozměr
7,1 × 3,1 × 13,1 mm
Typ paměti
EEPROM
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS U-105-A0/C0M-HT | Pico On - X3110-EU001-H9 | |
|
133,90 CZK
Ceníková cena
|
219,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | UHF (860–930 MHz) | UHF (860–930 MHz) |
|---|---|---|
| Pracovní frekvence | 866–868 MHz | 865–868 MHz |
| Rádiové schválení |
Evropa (CE) Spojené království (UKCA) |
- |
| Rozměr | 7,1 × 3,1 × 13,1 mm | 7.08 x 3.08 x 12.8 mm |
| Typ paměti | EEPROM | - |
| User data, read/write, switchable | 32 (64) bits | - |
| EPC memory, writeable, switchable | 128 (96) bits | - |
| TID paměť, pouze ke čtení | 96 Bit | 96 Bit |
| Tvar antény | Dipól | - |
| Montáž | na kov | na kov |
| Skladovací teplota dočasná | -20...235 °C 1x700 h | -40...150 °C |
| Teplota prostředí | -20...85 °C | -40...85 °C |
| Materiál pouzdra | Keramika | Keramika |
| Krytí | IP 68 | - |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
- |
| Uživatelská data, snímání/záznam | - | 688 Bit |
| EPC paměť, snímání/záznam | - | 96 Bit |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD