BIS01E8
Čtecí/zapisovací hlavy UHF s integrovanou vyhodnocovací jednotkou (860/960 MHz)
Typecode:
BIS U-4A7-082-11C-07-S4
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Skupina výrobků
- UHF (860–960 MHz)
- Pracovní frekvence
- 902–928 MHz
- Rádiové schválení
-
USA
Kanada - Rozměr
- Ø 30 x 98 mm
- Tvar antény
- Planar
- Polarizace
- kruhovitý
- Výstupní výkon nastavitelný
- -7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
- Připojení
- Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Provozní napětí Ub
- 18...30 VDC LPS Class 2
- Teplota prostředí
- 0...70 °C
- Krytí
-
IP 68
IP 69K - Schválení/konformita
-
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01