Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIS01FJ

BIS V-6108-048-C002-SA13

Vícefrekvenční vyhodnocovací jednotky BIS V

Skupina výrobků
Univerzální vyhodnocovací jednotky (BIS V)
Rozhraní
Profinet: I/O (IRT)
Podporované technologie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Počet připojitelných hlav/antén S/L
4
Provozní napětí Ub
24 V DC LPS Class 2
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
Univerzální vyhodnocovací jednotky (BIS V)
Rozhraní
Profinet: I/O (IRT)
Podporované technologie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Počet připojitelných hlav/antén S/L
4
Provozní napětí Ub
24 V DC LPS Class 2
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek
Teplota prostředí
0...60 °C
Krytí
IP 65, s konektorem
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Připojení
2× zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná
Konektor 7/8", 5pólový
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat