Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vícefrekvenční vyhodnocovací jednotky BIS V
Skupina výrobků
Univerzální vyhodnocovací jednotky (BIS V)
Rozhraní
EtherCAT
Podporované technologie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Počet připojitelných hlav/antén S/L
4
Provozní napětí Ub
24 V DC LPS Class 2
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6110-063-C102-SA13 | BIS V-6110-063-C102 | |
|
40.103,90 CZK
Ceníková cena
|
40.103,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | Univerzální vyhodnocovací jednotky (BIS V) | Univerzální vyhodnocovací jednotky (BIS V) |
|---|---|---|
| Rozhraní | EtherCAT | EtherCAT |
| Podporované technologie RFID |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Počet připojitelných hlav/antén S/L | 4 | 4 |
| Provozní napětí Ub | 24 V DC LPS Class 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Materiál pouzdra | Zinek, tlakový odlitek | Zinek, tlakový odlitek |
| Teplota prostředí | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Krytí | IP 65, s konektorem | IP 65, s konektorem |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Připojení |
2× zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná Konektor 7/8", 5pólový |
2× zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná Konektor 7/8", 5pólový |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD