Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIW000C

BIW1-A310-M0375-P1-S115

Indukční systém měření dráhy

Zdvih
385 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Přenos naměřených hodnot typ.
32 kHz
Přesnost opakování
10 µm
Odchylka linearity max.
±75 µm

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Classic Banner
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Zdvih
385 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Přenos naměřených hodnot typ.
32 kHz
Přesnost opakování
10 µm
Odchylka linearity max.
±75 µm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Připojení
Konektory, M12 × 1, 8pólový
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
-20...85 °C
Krytí
IP 54
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princip funkce
Indukční měřicí systém pro snímání polohy
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02