Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční systém měření dráhy
Zdvih
610 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Přenos naměřených hodnot typ.
32 kHz
Přesnost opakování
10 µm
Odchylka linearity max.
±120 µm
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD